Délesteur 2 voies hierarchisées ED192

EAN
3250612241927
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connec­ti­vité
  • Type de sortie
    1 contact inver­seur + 2 contacts à ferme­ture
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension circuit de commande en CA
    196 / 253 V
Inten­sité du courant
  • Libellé de la voie ou zone 1
    voie 1
  • Libellé de la voie ou zone 2
    voie 2
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    53 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3.5 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    3.5 W
  • Puis­sance dissipée par la commande
    0.5 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    100000
Mesures
  • Détec­tion déles­tage
    trans­for­ma­teur de courant
Alimen­ta­tion
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230V +10% / -15%
Connexion
  • Type de contact de la zone ou voie 1
    6
  • Type de contact de la zone ou voie 2
    4
Confi­gu­ra­tion
  • Tempo­ri­sa­tion au déles­tage
    0.5 / 2 s
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    2
  • Nombre de contacts à ouver­ture
    0
  • Nombre de contacts à ferme­ture
    1
  • Nombre de contacts inver­seurs
    1
  • Nombre de voies
    2
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…80 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.