Compteur divisionnaire triphasé direct 100A Modbus homologation MID EC367M

EAN
3250612233670
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    MODBUS
Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    B
  • Type de tarif géré
    tarif simple
Modèle
  • Nombre de modules
    7
Compa­ti­bi­lité
  • Adapté à
    achat / vente
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant minimum de fonc­tion­ne­ment
    80 mA
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • I max du circuit de mesure
    100 A
Puis­sance
  • Puis­sance consommée
    10 VA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2 W
Spéci­fi­ca­tions élec­triques
  • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
    élec­trique
Mesures
  • Plage de mesure de la fréquence
    50 Hz
  • Mesure de l'énergie réac­tive
    énergie active et réac­tive
  • Plage de mesure de tension
    230 à 400 V
  • Type d'ap­pa­reil de mesure
    élec­tro­nique
  • Prin­cipe de mesure
    trans­for­ma­teur de courant
Alimen­ta­tion
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
    4 phases
Matières
  • Couleur
    anti­bac­té­rien
Connexion
  • Type de raccor­de­ment au Bus
    RS-485
  • Bran­che­ment
    raccor­de­ment direct
  • Nombre de phases acces­sibles
    3
Equi­pe­ment
  • Nombre de posi­tions total
    7
  • Type d'af­fi­cheur
    digital
  • Type d'hor­loge ther­mo­stat
    digital
  • Modèle tari­faire
    Externa
  • codage par rolling code
    Non
Stan­dards
  • Produit certifié
    MID (direc­tive appa­reillage de mesure)
  • Homo­lo­ga­tions
    MID
  • Certi­fi­ca­tion PTB
    0
  • Appro­ba­tion
    MID (direc­tive appa­reillage de mesure)
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…70 °C
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appa­reil de la famille
    EC

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.