The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Chemins de câbles suspendus
    • DABA501601ELN
    Cheminement de câbles Hager tehalit.DAB
    EAN
    4012740825269
    E-nr.
    127 900 162
    VPE
    12 Mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Chemins de câbles suspendus

    Cheminement de câbles tehalit DABA, anodisé, 50×160mm DABA501601ELN

    Prix*
    73.70 CHF
    / Mètre *
    73.70 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cheminement de câbles tehalit DABA, anodisé, 50×160mm

    DABA501601ELN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (8)
    • Pièce en T pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Support de tube/­câble pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
    • Eclisse de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce en T pour chemin de câble
    • Angle pour chemin de câble
    • Plaque de montage pour chemin de câble
    • Support de tube/­câble pour chemin de câble
    • Eclisse de jonc­tion
    • Acces­soires pour chemin de câble
    • Embout pour chemin de câble en treillis
    • Élément de montage pour chemin de câble
    • DABA5016079006

      Té pour DABA50160.acier, alu blanc

      142.00 CHF  / pc.*
    • DABA5016059006

      Angle plat p.DABA50160, acier, alu blanc

      134.00 CHF  / pc.*
    • DABZADUN9006

      Adaptateur universel p. DAB, acier, alu bl

      38.25 CHF  / pc.*
    • DABZADFLR9006

      Adaptateur tuyau p. DAB, acier, alu bl

      43.15 CHF  / pc.*
    • DABA501609VERZ

      Jonction pour DABA50160, acier zinguée

      73.30 CHF  / jeu*
    • DABA5016089006

      Collerette mur, Set, p.DABA50160, acier, alu bl

      35.00 CHF  / jeu*
    • DABA501606ELN

      Embout, kit pour DABA50160, Aluminium anodisé

      40.25 CHF  / jeu*
    • DABA50160109006

      Support, kit pour DABA50160, acier, Aluminium blanc

      105.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      160 mm
    • Longueur
      3000 mm
    • Epais­seur matière
      1,80 mm
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH DABA501601ELN
    PDF
    Rapport RoHS DABA501601ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DABA501601ELN | Hager Suisse

      Image produit DABA501601ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DABA501601ELN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DABA501601ELN

      Chemin de cables office 50x160 mm, Aluminium anodisé

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DABZAB2509016 - Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc trafic
      DABZAB2509016
      Pendard 250-400mm p.DAB, acier, blanc
      Prix*
      173.00 CHF
      / pc. *
      173.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      DABA50160109006 - Jeu de fixations tehalit DABA 50×160mm, blanc
      DABA50160109006
      Support, kit pour DABA50160, acier, Aluminium blanc
      Prix*
      105.50 CHF
      / pc. *
      105.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      DABA50160109016 - Kit de fixation tehalit DABA 50160, blanc trafic
      DABA50160109016
      Support kit pour DABA50160 acier blanc
      Prix*
      105.50 CHF
      / pc. *
      105.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      DABA500809VERZ - Éclisses jonction tehalit DABA 50×80mm
      DABA500809VERZ
      Jonction pour DABA50080, acier, zinguée
      Prix*
      45.10 CHF
      / pc. *
      45.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      DABZADUN9006 - Adaptateur universel tehalit pour accessoire DABA, blanc
      DABZADUN9006
      Adaptateur universel p. DAB, acier, alu bl
      Prix*
      38.25 CHF
      / pc. *
      38.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group