The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Chemins de câbles suspendus
    • DABA50160109016
    Kit de fixation tehalit, pour chemin de câbles DABA, blanc trafic
    EAN
    4012740015592
    E-nr.
    127 999 172
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Chemins de câbles suspendus

    Kit de fixation tehalit DABA 50160, blanc trafic DABA50160109016

    Prix*
    105.50 CHF
    / pc. *
    105.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de fixation tehalit DABA 50160, blanc trafic

    DABA50160109016

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      78 mm
    • Largeur
      373 mm
    • Longueur
      70 mm
    Matière
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH DABA50160109016
    PDF
    Rapport RoHS DABA50160109016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DABA50160109016 | Hager Suisse

      Image produit DABA50160109016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DABA50160109016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DABA50160109016

      Support kit pour DABA50160 acier blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DABA5016019016 - Cheminement de câbles tehalit DABA 50160, blanc trafic
      DABA5016019016
      Chemin de cables office 50x160 mm Aluminium blanc
      Prix*
      94.80 CHF
      / Mètre *
      94.80 CHF
      / Mètre *
    • 2
      DABA500809VERZ - Éclisses jonction tehalit DABA 50×80mm
      DABA500809VERZ
      Jonction pour DABA50080, acier, zinguée
      Prix*
      45.10 CHF
      / pc. *
      45.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      DABA5008069016 - Embout de fermeture tehalit DABA 5080, blanc trafic
      DABA5008069016
      Embout Set pour DABA50080 acier blanc
      Prix*
      30.35 CHF
      / pc. *
      30.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      DABA501601ELN - Cheminement de câbles tehalit DABA, anodisé, 50×160mm
      DABA501601ELN
      Chemin de cables office 50x160 mm, Aluminium anodisé
      Prix*
      73.70 CHF
      / Mètre *
      73.70 CHF
      / Mètre *
    • 5
      DABA50160109006 - Jeu de fixations tehalit DABA 50×160mm, blanc
      DABA50160109006
      Support, kit pour DABA50160, acier, Aluminium blanc
      Prix*
      105.50 CHF
      / pc. *
      105.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group