Interrupteur différentiel 2P 80A 300mA type A CF280C

EAN
3250611664895
E-nr.
531 456 310
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
C2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    droite
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN symé­trique
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Tenue au non déclen­che­ment onde 8-20µs
    0.25 kA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    1.5 kA
  • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN 61008-1
    6 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    80 A
  • Courant assigné à -20°C
    80 A
  • Courant assigné à -15°C
    80 A
  • Courant assigné à -10°C
    80 A
  • Courant assigné à -5°C
    80 A
  • Courant assigné à 0°C
    80 A
  • Courant assigné à 5°C
    80 A
  • Courant assigné à 10°C
    80 A
  • Courant assigné à 15°C
    80 A
  • Courant assigné à 20°C
    80 A
  • Courant assigné à 25°C
    80 A
  • Courant assigné à 30°C
    80 A
  • Courant assigné à 35°C
    80 A
  • Courant assigné à 40°C
    80 A
  • Courant assigné à 45°C
    80 A
  • Courant assigné à 50°C
    80 A
  • Courant assigné à 55°C
    80 A
  • Courant assigné à 60°C
    74 A
  • Courant assigné à 65°C
    66 A
  • Courant assigné à 70°C
    56 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
  • Caté­gorie de dimen­sions (DIN 43880)
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    8.4 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    4.2 W
Déclen­che­ment
  • Protégé contre les déclen­che­ments intem­pes­tifs
    Non
  • Déclen­che­ment légè­re­ment tempo­risé
    Non
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    4000
Instal­la­tion, montage
  • Type de loquet haut pour produits modu­laires
    Non appli­cable
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Métal­lique
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Non
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Non
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 61008-1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…40 °C
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -55…70 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.