The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • CDH690C

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A HI 125A 10kA 4UM CDH690C

EAN
3250611625230
E-nr.
531 472 010
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A HI 125A 10kA 4UM

CDH690C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (13)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.15 CHF  / jeu*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • CZN008

      Jeu de 2 cache bornes plombables pour inter. différentiel 10kA 16 à 125A 4M gris

      8.80 CHF  / jeu*
    • KDN699B

      Barre de pontage 3P+N 125A fourche 35mm² neutre à droite

      162.50 CHF  / pc.*
    • KDN699Z

      Barre de pontage 3P+N + 1/2mod accessoire 125A fourche 35mm² L1L2L3N-1/2

      162.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      1,25 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      125 A
    • Courant assigné à -20°C
      125 A
    • Courant assigné à -15°C
      125 A
    • Courant assigné à -10°C
      125 A
    • Courant assigné à -5°C
      125 A
    • Courant assigné à 0°C
      125 A
    • Courant assigné à 5°C
      125 A
    • Courant assigné à 10°C
      125 A
    • Courant assigné à 15°C
      125 A
    • Courant assigné à 20°C
      125 A
    • Courant assigné à 25°C
      125 A
    • Courant assigné à 30°C
      125 A
    • Courant assigné à 35°C
      125 A
    • Courant assigné à 40°C
      125 A
    • Courant assigné à 45°C
      120 A
    • Courant assigné à 50°C
      115 A
    • Courant assigné à 55°C
      110 A
    • Courant assigné à 60°C
      100 A
    • Courant assigné à 65°C
      95 A
    • Courant assigné à 70°C
      90 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 35 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      29,20 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CDH690C
    PDF
    Hager RoHS report CDH690C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image CDH690C | Hager Suisse

      Image produit CDH690C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDH690C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit CDH690C

      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 30mA type A HI

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Suisse

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group