The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)
    • CD740EV
    Interrupteur différentiel Hager CD740EV
    EAN
    3250611630265
    E-nr.
    531 432 140
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    D2
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)

    Interrupteur différentiel Hager 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV 4UM CD740EV

    Prix*
    814.00 CHF
    / pc. *
    814.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur différentiel Hager 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV 4UM

    CD740EV

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.15 CHF  / jeu*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • CZN008

      Jeu de 2 cache bornes plombables pour inter. différentiel 10kA 16 à 125A 4M gris

      8.80 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Nombre de pôles
      4
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      0,80 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      40 A
    • Courant assigné à -20°C
      40 A
    • Courant assigné à -15°C
      40 A
    • Courant assigné à -10°C
      40 A
    • Courant assigné à -5°C
      40 A
    • Courant assigné à 0°C
      40 A
    • Courant assigné à 5°C
      40 A
    • Courant assigné à 10°C
      40 A
    • Courant assigné à 15°C
      40 A
    • Courant assigné à 20°C
      40 A
    • Courant assigné à 25°C
      40 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      40 A
    • Courant assigné à 40°C
      40 A
    • Courant assigné à 45°C
      40 A
    • Courant assigné à 50°C
      40 A
    • Courant assigné à 55°C
      40 A
    • Courant assigné à 60°C
      40 A
    • Courant assigné à 65°C
      40 A
    • Courant assigné à 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      400 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      B
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4,39 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CD740EV
    PDF
    RoHS report CD740EV
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image CD740EV | Hager Suisse

      Image produit CD740EV

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CD740EV | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit CD740EV

      Interrupteur differentiel 3P+N 40A 30mA type B EV

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE INTER DIFF EN PT DE FR | Hager Suisse

      NOTICE INTER DIFF EN PT DE FR

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2021-09-22

      PDF
      302,06 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CFA680C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 80A 10kA 4UM
      CFA680C
      Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type A
      Prix*
      488.00 CHF
      / pc. *
      488.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      CDA680C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 80A 10kA 4UM
      CDA680C
      Interrupteur différentiel 3P+N 80A 30mA type A
      Prix*
      419.00 CHF
      / pc. *
      419.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      CDA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 125A 10kA 4UM
      CDA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 30mA type A
      Prix*
      836.00 CHF
      / pc. *
      836.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      CFA684C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 100A 10kA 4UM
      CFA684C
      Interrupteur différentiel 3P+N 100A 300mA type A
      Prix*
      560.00 CHF
      / pc. *
      560.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      CFA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 125A 10kA 4UM
      CFA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 300mA type A
      Prix*
      942.00 CHF
      / pc. *
      942.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group