EAN
4012740874700
E-nr.
171 524 352
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V2
Prix*
182.50 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur produit installé
    180 mm
  • Epais­seur de plaque/­lon­gueur du produit
    340 mm
  • Hauteur
    35 mm
Equi­pe­ment
  • Volume du seau/sac
    0.72 kg
Sécu­rité
  • Exécu­tion
    coussin de cloison
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.