Écran mural pour BRS 68x170mm couvercle 120mm en tôle d'acier en blanc créme BRS65170WB9001

EAN
4012740221443
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    66 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.