Cache-découpes pour BRS 68x170mm couvercle 120mm en tôle d'acier en gris clair BRS651707B7035

EAN
4012740219365
E-nr.
127 540 942
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
14.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Mesure a
    25 mm
Porte, couvercle
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
  • type de fixa­tion
    fixa­tion à borne
Equi­pe­ment
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.