The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Montage d'ap­pa­reils
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
    • BRS1201Q60VERZ
    Cache tehalit, pour BRS
    EAN
    4012740987363
    E-nr.
    127 594 552
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm

    Cache tehalit 60×60mm pour BRS couvercle 120mm zingué BRS1201Q60VERZ

    Prix*
    8.35 CHF
    / pc. *
    8.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache tehalit 60×60mm pour BRS couvercle 120mm zingué

    BRS1201Q60VERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      125 mm
    • Largeur du couvercle
      120 mm
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      0
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      60 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      60 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
      Appa­reils avec disque central
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration BRS1201Q60VERZ
    PDF
    Hager RoHS report BRS1201Q60VERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS1201Q60VERZ | Hager Suisse

      Image produit BRS1201Q60VERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS1201Q60VERZ | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS1201Q60VERZ

      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRS Couvercle 120 gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image CE Certification BR65 | Hager Suisse

      CE Certification BR65

      Déclaration de conformité International 2017-04-19

      PDF
      105,82 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BR1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm gris clair
      BR1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      5.55 CHF
      / pc. *
      5.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      BR1201Q609016 - Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm blanc trafic
      BR1201Q609016
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 blanc trafic
      Prix*
      5.55 CHF
      / pc. *
      5.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      BRA1201Q609016 - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm blanc trafic
      BRA1201Q609016
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 blanc trafic
      Prix*
      14.80 CHF
      / pc. *
      14.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      BRA1201Q60ELN - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm ELN
      BRA1201Q60ELN
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 alu
      Prix*
      11.35 CHF
      / pc. *
      11.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      BRS1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BRS couvercle 120mm gris clair
      BRS1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRS Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      17.45 CHF
      / pc. *
      17.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group