The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRS1151109
    Jonction (paire) tehalit, pour canal angulaire EK
    EAN
    4012740027045
    E-nr.
    127 563 272
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • Voir plus

    Jonction (paire) tehalit EK 115110, blanc trafic BRS1151109

    Prix*
    15.50 CHF
    / jeu *
    15.50 CHF
    / jeu *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Jonction (paire) tehalit EK 115110, blanc trafic

    BRS1151109

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zinc
    Equi­pe­ment
    • Avec compen­sa­tion de poten­tiel
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      BRS 115x110

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS1151109
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS1151109
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS1151109 | Hager Suisse

      Image produit BRS1151109

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BRS1151109 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS1151109

      embrayage pour EK115x111

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS852109B - Raccord tehalit BRS 85210B zing.
      BRS852109B
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 85x210mm couv. 120mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.70 CHF
      / jeu *
      15.70 CHF
      / jeu *
    • 2
      BRS651709B - Raccord tehalit BRS 65170B zing.
      BRS651709B
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 65x170mm couv. 120mm en acier
      Prix*
      11.25 CHF
      / jeu *
      11.25 CHF
      / jeu *
    • 3
      L6450ELN - Lamelle tehalit Al nat
      L6450ELN
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium anodisé naturel
      Prix*
      10.70 CHF
      / mètre *
      10.70 CHF
      / mètre *
    • 4
      L5562 - Pince à entaille p.canal en matière synthét.largeur coupe 16mm coupe max.32mmm
      L5562
      Pince entaille moulure avec une largeur coupe 16 mm et profondeur maximum 32mm
      Prix*
      223.00 CHF
      / pc. *
      223.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      L64507035 - Lamelle tehalit 2m Al gris clair
      L64507035
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium en gris clair
      Prix*
      14.95 CHF
      / mètre *
      14.95 CHF
      / mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group