Conduit d'angle profil basique EK115x110mm blanc signalisation BRS11511019016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Couvercle d'angle exterieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle pour canal mural d'angle plat 1 produit(s) disponible(s)
-
Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour canal d'installation 2 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur115 mm
-
Largeur110 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure12110 - 12110 mm²
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
Largeur de la partie supérieure 180 mm
-
Largeur de la partie supérieure 20
-
Largeur de la partie supérieure 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)37
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)50
-
Perforation de socleOui
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP40
-
Température de service-5 - 90 °C
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BRS11511019016
-
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF366,07 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2023-02-02
STP1,23 MB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,87 kB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,74 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com