The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRS1002109
    Raccord tehalit, pour canal d'allège BRS, montage des appareils sur face frontale avec 1 couvercle 80 mm
    EAN
    4012740221054
    E-nr.
    127 591 592
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • Voir plus

    Raccord tehalit BRS 100210 zing. BRS1002109

    Prix*
    15.40 CHF
    / jeu *
    15.40 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Raccord tehalit BRS 100210 zing.

    BRS1002109

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zinc
    Equi­pe­ment
    • Avec compen­sa­tion de poten­tiel
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      BRS 100x210

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS1002109
    PDF
    RoHS report BRS1002109
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS1002109 | Hager Suisse

      Image produit BRS1002109

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS1002109 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS1002109

      Jonction couple électrique/mécanique BRS 100x210mm couv. 80mm en tôle d'acier

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G2260 - Console universelle distance mur 53…81 tehalit G2260 zingué pour BR/BRnetway
      G2260
      Support pour l'usage avec plaque adaptateur pour distance au mur 53-81mm
      Prix*
      22.55 CHF
      / pc. *
      22.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      L64509016 - Lamelle tehalit pour habillage de parapet aluminium blanc trafic
      L64509016
      Lamelle pour couverture de parapet de aluminium blanc
      Prix*
      14.95 CHF
      / Mètre *
      14.95 CHF
      / Mètre *
    • 3
      G2271 - Plaque adaptatrice 130…170mm tehalit G2271
      G2271
      Plaque adaptateur de console pour goulottes 130-170mm en tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      7.60 CHF
      / pc. *
      7.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      L6936 - Crampon de panneau tehalit
      L6936
      Support pour attachement des panneaux sur le tube support en acier
      Prix*
      4.55 CHF
      / pc. *
      4.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR85X9 - Jonction (paire) tehalit pour canal BR 85×130/170mm sans halogène
      BR85X9
      Jonction couple pour goulottes BR 85x130/170 sans halogène
      Prix*
      6.65 CHF
      / jeu *
      6.65 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group