The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Acces­soires pour canaux d'al­lège
  • BRN65KL45
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Clip tehalit BRN 65170, noir graphite BRN65KL45

Clip tehalit BRN, noir graphite
EAN
4012740008167
E-nr.
127 549 012
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
V1
Prix*
1.55 CHF
/ pc. *
1.55 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Clip tehalit BRN 65170, noir graphite

BRN65KL45

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BRN6517019016

    Profilé de base pour goulotte BRN 68x170mm en PVC en blanc signalisation

    49.00 CHF  / Mètre*
  • BRN6517019011

    Profilé de base pour goulotte BRN 68x170mm en PVC en noir graphite

    53.90 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Matière
  • Matière
    PC-ABS
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager déclaration REACH BRN65KL45
PDF
Hager Rapport RoHS BRN65KL45
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRN65KL45 | Hager Suisse

    Image produit BRN65KL45

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRN65KL45 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRN65KL45

    Clip ouvert pour goulotte BRHN 68x170mm sans halogène

    PDF
  • Brochure

    Image brochure famille BR | Hager Suisse

    brochure famille BR

    Fort chacun. Imbattable ensemble.

    PDF
    3,67 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Suisse

    Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Déclaration de conformité International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L5800 - Borne de terre tehalit pour tehalit.DA und tehalit.DA
    L5800
    Pince de terre pour tehalit.DA et DABA
    Prix*
    5.60 CHF
    / pc. *
    5.60 CHF
    / pc. *
  • 2
    L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix*
    5.50 CHF
    / pc. *
    5.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    Prix*
    4.45 CHF
    / pc. *
    4.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    L6477VERZ - Cloison de séparation tehalit BR/BRA/BRS métal.
    L6477VERZ
    Cloison pour goulottes avec C-profil pour BR/A/H en tôle d'acier galvanisé
    Prix*
    21.05 CHF
    / Mètre *
    21.05 CHF
    / Mètre *
  • 5
    TWS70VERZ - Cloison de sép. tôle d'acier zing.tehalit TWS70 BR Netway, L=2m
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    Prix*
    18.85 CHF
    / Mètre *
    18.85 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group