The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • BRKL
    Crampon de retenue de câble tehalit BR, goujon ou cloison de séparation
    EAN
    4012740911672
    E-nr.
    127 490 192
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Crampon de retenue de câble tehalit pour couvercle 80 mm sans halogène BRKL

    Prix*
    1.80 CHF
    / pc. *
    1.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Crampon de retenue de câble tehalit pour couvercle 80 mm sans halogène

    BRKL

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH BRKL
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRKL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRKL | Hager Suisse

      Image produit BRKL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRKL | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRKL

      Clip de maintien de câble boulons ou cloison couvercle 80mm sans halogène

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R6585VERZ - Point de terre
      R6585VERZ
      Borne de terre pour socle de BRS hauteur 85mm en tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      3.35 CHF
      / pc. *
      3.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      L6450PRBL - Lamelle tehalit Al blanc de presse
      L6450PRBL
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium non traité
      Prix*
      11.70 CHF
      / Mètre *
      11.70 CHF
      / Mètre *
    • 3
      BRTB - Goujon tehalit pour canaux avec profilé C sans halogène
      BRTB
      Clip de maintien de câble boulons pour goulottes de BR avec C-profil 4 pièce
      Prix*
      4.05 CHF
      / jeu *
      4.05 CHF
      / jeu *
    • 4
      L64507035 - Lamelle tehalit 2m Al gris clair
      L64507035
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium en gris clair
      Prix*
      14.95 CHF
      / Mètre *
      14.95 CHF
      / Mètre *
    • 5
      M5919 - Goupille de sécurité tehalit noir
      M5919
      Clip de sécurité pour attachement des support de lamelle sur la console
      Prix*
      1.40 CHF
      / pc. *
      1.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group