Canal d'allège tehalit BR 85×130mm, couvercle 80mm, blanc trafic BR8513019016
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 product.page.accessories.products-available -
Couvercle d'angle exterieur pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Agrafe de maintien pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Joint de mur pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Angle intérieur pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Embout pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur85 mm
-
Largeur130 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure9940 - 9940 mm²
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
Largeur de la partie supérieure 180 mm
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)26
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)41
-
Format appareillages compatiblesStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
-
Perforation de socleOui
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Indice de protection IPIP40
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre de cloisons0
-
Avec film de protectionOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BR8513019016
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit BR8513019016
Socle de goulotte montage frontale BR 85x130 couvercle 80mm blanc signalisation
PDF -
MarketingServiceBrochure
brochure famille BR
Fort chacun. Imbattable ensemble.
PDF3,67 MB -
Logiciel
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF370,46 kB -
Logiciel
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1013,31 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
schémas International 2023-02-02
PDF68,91 kB