Cache-découpes pour BR/A/S 85x130mm couvercle 80mm en acier blanc signalisation BR8513079016

EAN
4012740029872
E-nr.
127 841 072
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
15.55 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    85 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
  • Mesure a
    7 mm
Porte, couvercle
  • largeur de la partie supé­rieure 1
    80 mm
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Sans poinçon­nage de base
  • type de fixa­tion
    fixa­tion à borne
Equi­pe­ment
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 / 2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.