The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Socle de goulotte C-profile BR 70x130mm de PVC en blanc créme
BR7013019001
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Format appareillages compatibles
Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Appareillage modulaire
-
Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
-
Hauteur de goulotte
68 mm
-
-
Largeur de goulotte
130 mm
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
16 / 31
-
Montage du couvercle
Intérieur
-
Largeur du couvercle
100 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés
1
-
-
Couleur RAL
RAL 9001 - Blanc crème
-
-
Groupe de matériau
plastique
-
Type de traitement de surface
non traitée
-
Perforation de socle
Avec poinçonnage de base
-
Section intérieure / utile
7580 mm²
-
Nombre de cloisons clipsables
1
-
Nombre de compartiments
1 / 2
-
Nombre d'agrafes par mètre
0
-
Directive européenne RoHs
conformité volontaire
-
Température ambiante
-5…65 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.