The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol
    • BKTN200
    EAN
    4012002237236
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol

    Traverse pour BKF/BKW200 à sec BKTN200

    Prix*
    6.25 CHF
    / pc. *
    6.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Traverse pour BKF/BKW200 à sec

    BKTN200

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      200 mm
    • Longueur
      64 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec support central
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BKTN200
    PDF
    Hager Rapport RoHS BKTN200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKTN200 | Hager Suisse

      Image produit BKTN200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKTN200 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKTN200

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-10

      PDF
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKZNS120 - Pointe nivell. M8x120 hauteur niv. 120mm
      BKZNS120
      Pointe nivell. M8x120 hauteur niv. 120mm
      Prix*
      2.45 CHF
      / pc. *
      2.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKZNS90 - Pointe nivell. M8x 90 hauteur niv. 90mm
      BKZNS90
      Pointe nivell. M8x 90 hauteur niv. 90mm
      Prix*
      1.35 CHF
      / pc. *
      1.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      BKZNS100 - Pointe nivell. M8x100 hauteur niv. 100mm
      BKZNS100
      Pointe nivell. M8x100 hauteur niv. 100mm
      Prix*
      1.65 CHF
      / pc. *
      1.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      BKZNS85 - Pointe nivell. M8x 85 hauteur niv. 85mm
      BKZNS85
      Pointe nivell. M8x 85 hauteur niv. 85mm
      Prix*
      1.55 CHF
      / pc. *
      1.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      BKZNS140 - Pointe nivell. M8x140 hauteur niv. 140mm
      BKZNS140
      Pointe nivell. M8x140 hauteur niv. 140mm
      Prix*
      3.20 CHF
      / pc. *
      3.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group