Angle Plat BKIS 25, 2-c, acier, BP BKIS251305D9010

EAN
4012740205993
E-nr.
127 587 722
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • suita­ble­for­dry­wall­thi­ck­ness
    25 mm
Dimen­sions
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur
    230 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.