Té p. BKIS 12,5, acier, noir BKIS121308E9011

EAN
4012740214995
E-nr.
127 574 212
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • suita­ble­for­dry­wall­thi­ck­ness
    12,5 mm
Dimen­sions
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur
    130 mm
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    métal
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.