The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de canaux de sol
  • BKGKV180
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Jonction pour Canal de sol BKB/BKG 180° BKGKV180

EAN
4012740981132
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1
Prix*
4.75 CHF
/ jeu *
4.75 CHF
/ jeu *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Jonction pour Canal de sol BKB/BKG 180°

BKGKV180

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BKB200601

    Base Canal de sol acier BKB 200x60 en Longueur de 2m

    191.50 CHF  / Mètre*
  • BKB300801

    Base Canal de sol acier BKB 300x80 en Longueur de 2m

    228.00 CHF  / Mètre*
  • BKG200601

    Base Canal de sol acier BKG 200x60 en Longueur de 2m

    222.00 CHF  / Mètre*
  • BKG300601

    Base Canal de sol acier BKG 300x60 en Longueur de 2m

    228.00 CHF  / Mètre*
  • BKG300801

    Base Canal de sol acier BKG 300x80 en Longueur de 2m

    287.00 CHF  / Mètre*
  • BKG400601

    Base Canal de sol acier BKG 400x60 en Longueur de 2m

    241.00 CHF  / Mètre*
  • BKG400801

    Base Canal de sol acier BKG 400x80 en Longueur de 2m

    322.00 CHF  / Mètre*
  • BKG500601

    Base Canal de sol acier BKG 500x60 en Longueur de 2m

    283.00 CHF  / Mètre*
  • BKG500801

    Base Canal de sol acier BKG 500x80 en Longueur de 2m

    343.00 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Acces­soires
  • ‌Acces­soire canal sous plan­cher
    Connec­teur de canal

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Document PEP International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
Hager déclaration REACH BKGKV180
PDF
Hager Rapport RoHS BKGKV180
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKGKV180 | Hager Suisse

    Image produit BKGKV180

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BKGKV180 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BKGKV180

    Jonction pour Canal de sol BKB/BKG 180°

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
  • Brochure

    Image brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB | Hager Suisse

    brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB

    Leader dans le sol

    PDF
    5,56 MB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Image Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Suisse

    Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

    Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

    PDF
    36,66 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit de-CH 2024-03-04 | Hager Suisse

    Licence de produit de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-09-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKZN030 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
    BKZN030
    Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
    Prix*
    7.30 CHF
    / pc. *
    7.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    BKZVS90 - Kit connexion pr dérivations 90° acier
    BKZVS90
    Kit connexion pr dérivations 90° acier
    Prix*
    15.45 CHF
    / pc. *
    15.45 CHF
    / pc. *
  • 3
    BKZKV180 - Raccord canal CS droit 180° acier
    BKZKV180
    Raccord canal CS droit 180° acier
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    BKZKV090 - Raccord canal CS coudé 90° acier
    BKZKV090
    Raccord canal CS coudé 90° acier
    Prix*
    5.80 CHF
    / pc. *
    5.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    BKZNS25 - Pointe nivell. M8x 25 hauteur niv. 25mm
    BKZNS25
    Pointe nivell. M8x 25 hauteur niv. 25mm
    Prix*
    0.75 CHF
    / pc. *
    0.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group