EAN
4012002237113
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
77.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    190 mm
  • Longueur
    25 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    45 / 190 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.