EAN
4012002240526
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    105 mm
  • Longueur
    125 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    105 / 150 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de maté­riau
    acier
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.