BKB 85250 embout BKB250856

EAN
4012740846837
E-nr.
127 662 152
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
58.70 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Hauteur de goulotte
    85 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur de goulotte
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.