![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Couvercle pour angle plat interieur, brosse et LED, pour goulotte sol, BKB 25085 BKB2508554BLED
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de goulotte85 mm
-
Longueur450 mm
-
Largeur de goulotte250 mm
-
Largeur produit installé244 mm
-
Epaisseur matière3 mm
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacezingué
-
Ouverture de montage-
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKB2508554BLED
-
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BKB - HAGER (2015)
ZIP23 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BKB - HAGER (2015)
ZIP7 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com