Socle pour angle plat interieur/exterieur, pour goulotte sol, BKB 25085 BKB2508551

EAN
4012740846691
E-nr.
127 664 052
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
194.00 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur mini­male de la table
    85 mm
  • Hauteur de goulotte
    85 mm
  • Longueur
    450 mm
  • Largeur de goulotte
    250 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    96 / 254 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
    Acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Paroi laté­rale de surfa­ce/auge de plan­cher
    -
Equi­pe­ment
  • Nombre maxi de compar­ti­ments
    2
  • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 1.5 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.