EAN
4012002239964
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
61.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur produit installé
    570 mm
  • Epais­seur matière
    3 mm
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.