Canal de sol auge 600 70-110 pr étanch. BKWD600070
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour canal de sol encastrée 8 produit(s) disponible(s) -
Joint profilé de revêtement de sol pour canal de sol encastrée dans plâtre 2 produit(s) disponible(s) -
Couvercle pour canal sous plancher avec ouverture 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour canal de sol encastrée dans plâtre 6 produit(s) disponible(s) -
Recouvrement de joint de revêtement de sol pour canal de sol encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Traverse de plafond pour canal de sol encastrée 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur600 mm
-
Longueur2400 mm
-
Section intérieure33870 - 33870 mm²
-
Hauteur minimale de la chape70 mm
-
Plage de nivellement70 - 110 mm
-
Nombre d'unités d'installationintégrées3
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)139
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)3 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface2 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Avec cloisonNon
-
Ouverture de montageSans
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
CouleurZinc
-
Traitement de surfaceZingué
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Epaisseur de la matière du couvercle3 mm
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principalOui
-
Avec bac de plancherOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKWD600070
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BKWD600070
Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-10
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF287,64 kB
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-01-12
DXF769,59 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1,01 MB -
schémas
Product drawing
schémas International 2022-12-07
PDF168,95 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB