The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol
    • BKAD500R12
    EAN
    4012002239957
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol

    Recouvr. pr BKFD/BKWD500 L=800 mm R12 BKAD500R12

    Prix*
    60.70 CHF
    / pc. *
    60.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Recouvr. pr BKFD/BKWD500 L=800 mm R12

    BKAD500R12

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (11)
    Previous
    Previous
    VR12129005
    VR12129005
    Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr
    88.70 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VR12127011
    VR12127011
    Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr
    91.40 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VR12059005
    VR12059005
    Boîte de sol ronde 24 modules noire
    80.70 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VR12057011
    VR12057011
    Boîte de sol ronde 24 modules grise
    80.70 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VANR1201
    VANR1201
    480.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VANR12019005
    VANR12019005
    580.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • VR12129005

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

      88.70 CHF  / pc.*
    • VR12127011

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

      91.40 CHF  / pc.*
    • VR12059005

      Boîte de sol ronde 24 modules noire

      80.70 CHF  / pc.*
    • VR12057011

      Boîte de sol ronde 24 modules grise

      80.70 CHF  / pc.*
    • VANR1201

      480.00 CHF  / pc.*
    • VANR12019005

      580.00 CHF  / pc.*
    • VANR12013

      496.00 CHF  / pc.*
    • VDR12057011

      80.70 CHF  / pc.*
    • VDR12059005

      80.70 CHF  / pc.*
    • VDR12127011

      87.00 CHF  / pc.*
    • VDR12129005

      87.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur
      470 mm
    • Epais­seur matière
      3 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Rond
    • Nombre d'ou­ver­ture de montage
      1
    Cache, porte
    • Couvercle ouver­ture de montage
      Oui
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
      R12

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BKAD500R12
    PDF
    Hager Rapport RoHS BKAD500R12
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKAD500R12 | Hager Suisse

      Image produit BKAD500R12

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKAD500R12 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKAD500R12

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-06

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKZN030 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
      BKZN030
      Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
      Prix*
      7.50 CHF
      / pc. *
      7.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKZVS90 - Kit connexion pr dérivations 90° acier
      BKZVS90
      Kit connexion pr dérivations 90° acier
      Prix*
      15.85 CHF
      / pc. *
      15.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      BKZKV180 - Raccord canal CS droit 180° acier
      BKZKV180
      Raccord canal CS droit 180° acier
      Prix*
      5.55 CHF
      / pc. *
      5.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      BKZKV090 - Raccord canal CS coudé 90° acier
      BKZKV090
      Raccord canal CS coudé 90° acier
      Prix*
      5.95 CHF
      / pc. *
      5.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      BKZNS25 - Pointe nivell. M8x 25 hauteur niv. 25mm
      BKZNS25
      Pointe nivell. M8x 25 hauteur niv. 25mm
      Prix*
      0.80 CHF
      / pc. *
      0.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group