Couvercle BKW350 découp. E04 BKA350800E04

EAN
4012002236352
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
  • Epais­seur matière
    3 mm
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Nombre d'ou­ver­ture de montage
    1
  • Ouver­ture de montage
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.