Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Fonctions-
-
ModuleDeckel einseitig abgeschrägt
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Longueur400 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Couleurzingué
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériauacier
-
Nombre d'ouverture de montage1
-
Ouverture de montage-
-
Avec ouverture de raccordementNon
-
Avec protubérance / déportNon
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
-
Guide d'installation
-
BIM Archicad
-
BIM Objets Revit
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com