EAN
4012002243497
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tions
    -
Modèle
  • Module
    Deckel einseitig abges­chrägt
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Longueur
    400 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Nombre d'ou­ver­ture de montage
    1
  • Ouver­ture de montage
    -
Equi­pe­ment
  • Avec ouver­ture de raccor­de­ment
    Non
  • Avec protu­bé­rance / déport
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AKM300147E04 | Hager Suisse

    Image produit AKM300147E04

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour AKM300147E04 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour AKM300147E04

    PDF
    456 KB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme AK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme AK - HAGER (2015)

    ZIP
    3 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme AK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme AK - HAGER (2015)

    ZIP
    51 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.