![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
AKBI2500401
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fonctions-
-
ModuleDeckel einseitig abgeschrägt
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Longueur800 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
Couleurzingué
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériauacier
-
Ouverture de montage-
-
Avec ouverture de raccordementNon
-
Avec protubérance / déportNon
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit AKBI2500401
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour AKBI2500401
PDF456 KB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour AKBI2500401
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme AK - HAGER (2015)
ZIP51 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme AK - HAGER (2015)
ZIP3 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour AKBI2500401 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour AKBI2500401 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com