EAN
4012002242483
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
42.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tions
    -
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur produit installé
    150 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    -
Equi­pe­ment
  • Avec ouver­ture de raccor­de­ment
    Non
  • Avec protu­bé­rance / déport
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.