Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-25A 300mA type A AFX475C

EAN
3250611015802
E-nr.
806 181 374
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
A2
276.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Type de pôles
    4 P
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indi­ca­teurs
  • Visua­li­sa­tion du défaut diffé­ren­tiel
    oui
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
    2 kV
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Tenue au non déclen­che­ment onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
    10 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    75 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    31.7 A
  • Courant assigné à -20°C
    31.2 A
  • Courant assigné à -15°C
    30.6 A
  • Courant assigné à -10°C
    30 A
  • Courant assigné à -5°C
    29.4 A
  • Courant assigné à 0°C
    28.9 A
  • Courant assigné à 5°C
    28.3 A
  • Courant assigné à 10°C
    27.6 A
  • Courant assigné à 15°C
    27 A
  • Courant assigné à 20°C
    26.4 A
  • Courant assigné à 25°C
    25.7 A
  • Courant assigné à 30°C
    25 A
  • Courant assigné à 35°C
    24.3 A
  • Courant assigné à 40°C
    23.6 A
  • Courant assigné à 45°C
    22.8 A
  • Courant assigné à 50°C
    22 A
  • Courant assigné à 55°C
    21.2 A
  • Courant assigné à 60°C
    20.4 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    0.8
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.8
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.7
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.6
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    84 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    12.3 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    3.3 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    4000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2Nm
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Plas­tique
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Oui
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Oui
  • Appro­prié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Posi­tion des bornes
    alignées
  • Posi­tion des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Posi­tion des cages amont à la livraison
    ouvertes
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Câble
  • Longueur des conduc­teurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
    1 m
  • Section conduc­teurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
    4 mm²
Equi­pe­ment
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Intè­gere porte étiquette trans­pa­rent
    Oui
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Conforme REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -55…70 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture de cali­bra­tion
    30 °C
  • Tempé­ra­ture air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
    21.8 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties acces­sibles (des­ti­nées à être touchées)
    76 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties acces­sibles (organe de cde manuelle)
    53.1 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties access. (non touchées en service normal)
    94 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux bornes
    80.5 °C
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées norma­le­ment) selon norme produit
    60 K
  • Limites échauff. parties access. (des­ti­nées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauf­fe­ment des bornes selon la norme produit
    65 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties acces­sibles à In (organe de commande manuelle)
    13.1 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
    54 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties acces­sibles à In (des­ti­nées à être touchées)
    36 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux bornes à In
    40.5 K

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.