Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Disj. diff. 1P+N 6 kA C-13A 300mA A • AFA913C | Hager
Disjoncteur différentiel Hager RCBO, nombre de pôles (total) 2, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement C, courant assigné 13 A, courant de défaut assigné 0.3 A, type de courant différentiel A, largeur en unités de division 2
EAN
3250611013471
E-nr.
804 129 274
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
A2

Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.C 13A 0.3A type A 2UM AFA913C

Prix*
173.50 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    • Nombre de pôles
      2
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      13 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      300 mA
    • Courant assigné à -25°C
      15,30 A
    • Courant assigné à -20°C
      15,10 A
    • Courant assigné à -15°C
      14,90 A
    • Courant assigné à -10°C
      14,70 A
    • Courant assigné à -5°C
      14,50 A
    • Courant assigné à 0°C
      14,30 A
    • Courant assigné à 5°C
      14,10 A
    • Courant assigné à 10°C
      13,90 A
    • Courant assigné à 15°C
      13,70 A
    • Courant assigné à 20°C
      13,50 A
    • Courant assigné à 25°C
      13,20 A
    • Courant assigné à 30°C
      13 A
    • Courant assigné à 35°C
      12,80 A
    • Courant assigné à 40°C
      12,60 A
    • Courant assigné à 50°C
      12,20 A
    • Courant assigné à 55°C
      12 A
    • Courant assigné à 60°C
      11,80 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
      0,95
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
      0,90
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
      0,85
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      240 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4,20 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      93 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Documents

    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.