Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 2P 230V car.C 20A 0.03A type A 6kA 2UM ADS920QC
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
-
Courant assigné nominal20 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné à -25°C22,70 A
-
Courant assigné à -20°C22,50 A
-
Courant assigné à -15°C22,20 A
-
Courant assigné à -10°C22 A
-
Courant assigné à -5°C21,80 A
-
Courant assigné à 0°C21,50 A
-
Courant assigné à 5°C21,30 A
-
Courant assigné à 10°C21 A
-
Courant assigné à 15°C20,80 A
-
Courant assigné à 20°C20,50 A
-
Courant assigné à 25°C20,30 A
-
Courant assigné à 30°C20 A
-
Courant assigné à 35°C19,80 A
-
Courant assigné à 40°C19,60 A
-
Courant assigné à 50°C19,20 A
-
Courant assigné à 55°C19 A
-
Courant assigné à 60°C18,80 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0,90
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0,85
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Type de protection différentielleA
-
Indice de protection IPIP20
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 13
-
Puissance dissipée totale sous IN6,60 W
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Altitude2000 m
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 - 25 mm²
-
Couple de serrage2,10 - 2,10 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesQuickConnect
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect, Quick jeu de barres
-
Nombre de modules2
-
Hauteur94 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur68 mm
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ADS920QC
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ADS920QC
Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-20A 30mA type A QC&QB
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2018-12-21
PDF118,30 kB