![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-13A 30mA type A ADM463C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé4
-
Type de pôles4 P
-
Mode de fixationrail DIN
-
CourbeC
-
Nombre de modules4
-
Visualisation du défaut différentieloui
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
-
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal2 kV
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal13 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3000 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure6 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Courant assigné à -25°C15.5 A
-
Courant assigné à -20°C15.3 A
-
Courant assigné à -15°C15.1 A
-
Courant assigné à -10°C14.9 A
-
Courant assigné à -5°C14.7 A
-
Courant assigné à 0°C14.4 A
-
Courant assigné à 5°C14.2 A
-
Courant assigné à 10°C14 A
-
Courant assigné à 15°C13.7 A
-
Courant assigné à 20°C13.5 A
-
Courant assigné à 25°C13.3 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12.7 A
-
Courant assigné à 40°C12.5 A
-
Courant assigné à 45°C12.2 A
-
Courant assigné à 50°C11.9 A
-
Courant assigné à 55°C11.6 A
-
Courant assigné à 60°C11.3 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés0.8
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.8
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.7
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.6
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé84 mm
-
Largeur produit installé71 mm
-
Fréquence50 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN10.1 W
-
Puissance dissipée par pôle à In2.7 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2Nm
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Position des bornesalignées
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit1 m
-
Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In1.5 mm²
-
Type selectifNon
-
AccessoriableOui
-
Intègere porte étiquette transparentOui
-
Texte normeEN 61009-1
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP2X
-
Type de protection différentielleA
-
Température de service-25…40 °C
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-55…70 °C
-
Température de calibration30 °C
-
Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit21.9 °C
-
Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)72.7 °C
-
Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)51.3 °C
-
Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)82.4 °C
-
Température max. admissible aux bornes78.1 °C
-
Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit25 K
-
Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit60 K
-
Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit40 K
-
Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit65 K
-
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)11.3 K
-
Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)42.4 K
-
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)32.7 K
-
Echauffement mesuré aux bornes à In38.1 K
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ADM463C
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ADM463C
Declaration
PDF353 KBDéclaration UE de conformité pour ADM463C
Declaration
PDF889 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ADM463C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ADM463C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com