Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 32A 0.03A type A 6kA 4UM ADM432C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase modulaire 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Courant assigné à -25°C39,90 A
-
Courant assigné à -20°C39,30 A
-
Courant assigné à -15°C38,60 A
-
Courant assigné à -10°C37,90 A
-
Courant assigné à -5°C37,20 A
-
Courant assigné à 0°C36,50 A
-
Courant assigné à 5°C35,80 A
-
Courant assigné à 10°C35,10 A
-
Courant assigné à 15°C34,30 A
-
Courant assigné à 20°C33,60 A
-
Courant assigné à 25°C32,80 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31,20 A
-
Courant assigné à 40°C30,30 A
-
Courant assigné à 45°C29,40 A
-
Courant assigné à 50°C28,50 A
-
Courant assigné à 55°C27,50 A
-
Courant assigné à 60°C26,50 A
-
CourbeB
-
Position du neutreGauche, Droite
-
Type de pôles4P
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de modules4
-
Type de protection différentielleA
-
Indice de protection IPIP2X
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal2 kV
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 13
-
Couple de serrage nominal borne haute2 - 2 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2 - 2 Nm
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 40 °C
-
Hauteur84 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur70 mm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Puissance dissipée totale sous IN14,60 W
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ADM432C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ADM432C
Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-23
PDF353,95 kB