The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)
  • ADM420C
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 20A 0.03A type A 6kA 4UM ADM420C

Disjoncteur différentiel Hager RCBO, nombre de pôles (total) 4, nombre de pôles protégés 4, tension assignée 400 V, caractéristique de déclenchement B, courant assigné 20 A, courant de défaut assigné 0.03 A, type de courant différentiel A, puissance de commutation assignée selon EN 61009 6 kA, largeur en unités de division 4
EAN
3250611020233
E-nr.
805 080 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
A2
Prix*
224.00 CHF
/ pc. *
224.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 20A 0.03A type A 6kA 4UM

ADM420C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.35 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / 10 pc.*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
  • MZ221

    Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

    25.20 CHF  / pc.*
  • KDN480B

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

    108.00 CHF  / pc.*
  • KDR463B

    Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

    78.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    23,80 A
  • Courant assigné à -20°C
    23,50 A
  • Courant assigné à -15°C
    23,20 A
  • Courant assigné à -10°C
    22,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    22,50 A
  • Courant assigné à 0°C
    22,20 A
  • Courant assigné à 5°C
    21,80 A
  • Courant assigné à 10°C
    21,50 A
  • Courant assigné à 15°C
    21,10 A
  • Courant assigné à 20°C
    20,80 A
  • Courant assigné à 25°C
    20,40 A
  • Courant assigné à 30°C
    20 A
  • Courant assigné à 35°C
    19,60 A
  • Courant assigné à 40°C
    19,10 A
  • Courant assigné à 45°C
    18,60 A
  • Courant assigné à 50°C
    18,20 A
  • Courant assigné à 55°C
    17,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    17,20 A
Archi­tec­ture
  • Courbe
    B
  • Posi­tion du neutre
    Gauche, Droite
  • Type de pôles
    4P
  • Nombre de pole protégé
    4
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
    2 kV
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Posi­tion de montage du produit sous 360°
    Oui
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    84 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    11,70 W

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager déclaration REACH ADM420C
PDF
Hager Rapport RoHS ADM420C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ADM420C | Hager Suisse

    Image produit ADM420C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit ADM420C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit ADM420C

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-20A 30mA type A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ADM463QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 13A 0.03A type A 6kA 4UM
    ADM463QC
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-13A 30mA type A QC/QB
    Prix*
    218.00 CHF
    / pc. *
    218.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    AFM416C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P caractérisque B 16A 0.3A type A 4UM
    AFM416C
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 300mA type A
    Prix*
    261.00 CHF
    / pc. *
    261.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    AFM425C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P caractérisque B 25A 0.3A type A 4UM
    AFM425C
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-25A 300mA type A
    Prix*
    263.00 CHF
    / pc. *
    263.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    ADA520D - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 240V car.B 20A 0.03A type A 10kA 2UM
    ADA520D
    Disjoncteur différentiel 1P+N 10kA B-20A 30mA type A
    Prix*
    176.00 CHF
    / pc. *
    176.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    AFM413C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P caractérisque B 13A 0.3A type A 4UM
    AFM413C
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-13A 300mA type A
    Prix*
    261.00 CHF
    / pc. *
    261.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group