Disjoncteur différentiel Hager 1P+N 230V B 13A 30mA F 6kA 2 modules ADF963QC
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase modulaire 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
Nombre de pole protégé1
-
CourbeB
-
Type de protection différentielleF
-
Indice de protection IPIP20
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 13
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Courant assigné nominal13 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné à -25°C15,2 A
-
Courant assigné à -20°C15,01 A
-
Courant assigné à -15°C14,82 A
-
Courant assigné à -10°C14,63 A
-
Courant assigné à -5°C14,44 A
-
Courant assigné à 0°C14,24 A
-
Courant assigné à 5°C14,04 A
-
Courant assigné à 10°C13,84 A
-
Courant assigné à 15°C13,63 A
-
Courant assigné à 20°C13,43 A
-
Courant assigné à 25°C13,21 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,78 A
-
Courant assigné à 40°C12,56 A
-
Courant assigné à 45°C12,33 A
-
Courant assigné à 50°C12,1 A
-
Courant assigné à 55°C11,87 A
-
Courant assigné à 60°C11,63 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN4,8 W
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Altitude2000 m
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Couple de serrage nominal borne basse2,10 - 2,10 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect, Quick jeu de barres
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres8000
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Nombre de modules2
-
Hauteur94 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur68 mm
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ADF963QC
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ADF963QC
Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA B-13A 30mA type F QC/QBB
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21
PDF371,21 kB