The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • ACA956C
    EAN
    3250611013532
    E-nr.
    804 016 254
    VPE
    1 pc.

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.B 6A 0.01A type A 2UM ACA956C

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    ACA963C

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.B 6A 0.01A type A 2UM

    ACA956C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 5 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • KDN263A

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M

      14.20 CHF  / pc.*
    • KDN280B

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M

      61.10 CHF  / pc.*
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      144.50 CHF  / pc.*
    • KDN451D

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 12M

      27.80 CHF  / pc.*
    • KDN280A

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 12M

      14.60 CHF  / pc.*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • AZ002

      1 jeu de 2 cache-bornes plombables gris pour disjoncteur différentiel 2 à 40A 2M

      2.00 CHF  / pc.*
    • AZN003

      Capot cache-borne inférieur IP2X pour disjoncteur différentiel

      2.00 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      B
    • Nombre de pôles
      2
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      10 mA
    • Courant assigné à -25°C
      7,20 A
    • Courant assigné à -20°C
      7,10 A
    • Courant assigné à -15°C
      7 A
    • Courant assigné à -10°C
      6,90 A
    • Courant assigné à -5°C
      6,80 A
    • Courant assigné à 0°C
      6,70 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,60 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,50 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,40 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,20 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,10 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,90 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,80 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,60 A
    • Courant assigné à 55°C
      5,50 A
    • Courant assigné à 60°C
      5,40 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
      0,95
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
      0,90
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
      0,85
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      240 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,20 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      93 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    RoHS report ACA956C
    PDF
    Hager déclaration REACH ACA956C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ACA956C | Hager Suisse

      Image produit ACA956C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ACA956C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ACA956C

      Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA B-6A 10mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-11

      PDF
      397,03 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group