Fusibles à zone partielle MT ÜLA 10/24kV 10A T402 442/56 67541-0100
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Base de fusible moyenne/haute tension 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour fusible moyenne/haute tension 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue10000 - 24000 V
-
Courant assigné nominal10 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit 67541-0100
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 67541-0100
Fusibles à zone partielle MT ÜLA 10/24kV 10A T402 442/56
PDF