Porte-fusibles MT selon DIN 43624 24kV 443/45 pour l’intérieur 68008-0010
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 32 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue24000 - 24000 V
-
Courant assigné nominal200 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit 68008-0010
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 68008-0010
Porte-fusibles MT selon DIN 43624 24kV 443/45 pour l’intérieur
PDF