The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • Fusibles HT
  • 68012-0010
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Porte-fusibles MT selon DIN 43624 36kV 538/45 pour l’intérieur 68012-0010

EAN
4049857110735
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
28
Prix*
507.00 CHF
/ pc. *
507.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Porte-fusibles MT selon DIN 43624 36kV 538/45 pour l’intérieur

68012-0010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    36000 - 36000 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    200 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration 68012-0010
PDF
Hager RoHS report 68012-0010
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image 68012-0010 | Hager Suisse

    Image produit 68012-0010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit 68012-0010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit 68012-0010

    Porte-fusibles MT selon DIN 43624 36kV 538/45 pour l’intérieur

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    67046-0020 - HH-FC 24KV 2A SEV
    67046-0020
    HH-FC 24KV 2A SEV
    Prix*
    184.50 CHF
    / pc. *
    184.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    67046-0040 - HH-FC 24KV 4A SEV
    67046-0040
    HH-FC 24KV 4A SEV
    Prix*
    201.50 CHF
    / pc. *
    201.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    67046-0050 - HH-FC 24KV 6A SEV
    67046-0050
    HH-FC 24KV 6A SEV
    Prix*
    173.50 CHF
    / pc. *
    173.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    67046-0100 - HH-FC 24KV 10A SEV
    67046-0100
    HH-FC 24KV 10A SEV
    Prix*
    191.00 CHF
    / pc. *
    191.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    67046-0160 - HH-FC 24KV 16A SEV
    67046-0160
    HH-FC 24KV 16A SEV
    Prix*
    193.00 CHF
    / pc. *
    193.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group