Prise de charge USB type A-C
Catégories
- kallysto.line
- kallysto.trend
-
kallysto.pro
- Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, non lumineux
- Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, lumineux
- Prises type 13
- Prises type 15, type 23, type 25
- Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- Petites combinaisons avec prise type 13
- Combinaisons à encastrer, grandeur I + I
- Interrupteurs rotatifs
- Interrupteurs rotatifs à clé et à cylindre
- Interrupteurs rotatifs à clé, sans cylindre
- Interrupteurs/poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- Thermostats
- Détecteurs de mouvements, prises de passage, plaque de fermeture, sonneries
- Interrupteurs hotelcard et prises internationales
- Signalisation LED
- Smart Switch
- Bouton-poussoir universel
- Communication T + T 83, RJ45, DSL
- Communication RJ45, DSL
- Communication RJ45, câble Y
- Prises radio-TV et sat
- Prises de données radio-TV
- Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- Sets de montage HMS pour 2x ou 4x RJ45
- prises média, set de montage pour R&M, Keystone et modules multimédias
- Keystone et modules multimédias
- VDI
- Sets de montage ACO et XLR, raccordement haut-parleur
- Plaques de recouvrement
- Eclairage design d’angles
- Eclairage design de contour
- Eclairage design d’angles et de contour
- Lignes de tête pour combinaisons
- Prises USB
- Prise de charge USB type C-C
- Prise de charge USB 2x type C-C
- Prise de charge USB type C-C avec T13
- Prise de charge USB type C-C avec T23
- USB avec prise type 13
- USB avec prise type 23
- kallysto 4x USB prise
- kallysto 2x prise USB
- Prise de charge USB type A-C
- Prise de charge USB 2x type A-C
- Prise de charge USB type A-C avec T13
- Prise de charge USB type A-C avec T23
- Prise de charge USB type C PD
- kallysto.art
- A encastrer kallysto et basico
- Apparent kallysto et basico
- Accessoires kallysto et basico
- Système modulaire - composants kallysto et basico