Détecteur de mouvements 180°
250 V~, profondeur d’encastrement 34 mm,
distance de détection : 10 m en frontal, 5 m en latéral
Temporisation : 1 sec à 30 min
Luminosité : 5 à 800 Lux
Catégories
-
kallysto.line
- Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, non lumineux
- Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, lumineux
- Prises type 13
- Prises type 15, type 23, type 25
- Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- Petites combinaisons avec prise type 13
- Combinaisons à encastrer, grandeur I + I
- Interrupteurs rotatifs
- Interrupteurs rotatifs à clé et à cylindre
- Interrupteurs rotatifs à clé, sans cylindre
- Interrupteurs/poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- Thermostats
- Détecteurs de mouvements, prises de passage, plaque de fermeture, sonneries
- Détecteur de mouvements 180°
- Prise de passage
- Plaque de fermeture avec fixation par enfichage (sans vis)
- Plaque de fermeture avec fixation à vis
- Poussoir de sonnerie
- Interrupteurs hotelcard et prises internationales
- Signalisation LED
- Smart Switch
- Bouton-poussoir universel
- Communication T + T 83, RJ45, DSL
- Communication RJ45, DSL
- Communication RJ45, câble Y
- Prises radio-TV et sat
- Prises de données radio-TV
- Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- Sets de montage HMS pour 2x ou 4x RJ45
- Prises média, set de montage pour R&M, Keystone et modules multimédias
- Keystone et modules multimédias
- VDI
- Sets de montage ACO et XLR, raccordement haut-parleur
- Plaques de recouvrement
- Lignes de tête pour combinaisons
- Prise USB
- Carillon de porte électronique
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- A encastrer kallysto et basico
- Apparent kallysto et basico
- Accessoires kallysto et basico
- Système modulaire - composants kallysto et basico