prise USB courant de sortie 1x 1400 mA ou 2x 700 mA
250 V~
profondeur d’encastrement 33 mm
Catégories
- kallysto.line
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- A encastrer kallysto et basico
-
Apparent kallysto et basico
- kallysto Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, non lumineux
- kallysto Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs, lumineux
- kallysto Prises type 13
- kallysto Prises type 15, type 23, type 25
- kallysto Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- kallysto Petites combinaisons avec prise type 13
- kallysto Combinaisons apparentes, grandeur I + I
- kallysto Interrupteurs rotatifs
- kallysto Interrupteurs/poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- kallysto Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- kallysto Thermostats
- kallysto Interrupteurs temporisés,
- kallysto détecteurs de mouvements, prises de passage, plaque de fermeture, sonneries
- kallysto Interrupteurs hotelcard et prises internationales
- kallysto Signalisation LED
- kallysto Bouton-poussoir universel
- kallysto Communication T + T 83, RJ45, DSL
- kallysto Communication RJ45, DSL
- kallysto Communication RJ45, câble Y
- kallysto Prises radio-TV et sat
- kallysto Prises de données radio-TV
- kallysto Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- kallysto Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- kallysto Sets de montage HMS pour 2x ou 4x RJ45
- kallysto prises média, set de montage pour R&M, Keystone et modules multimédiasmodules multimédias
- kallysto Keystone et modules multimédias
- kallysto Sets de montage ACO et XLR, raccordement haut-parleur
- kallysto Boîtiers apparents avec plaques de fixation
- kallysto Plaques de fixation pour boîtiers apparents
- kallysto Lignes de tête pour combinaisons
- kallysto USB-Ladesteckdose
- kallysto Türgong
- basico Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs non lumineux
- basico Interrupteurs à poussoir/boutons-poussoirs lumineux
- basico Prises type 13 avec rosace
- basico prises type 13 BOMI
- basico Prises type 15 – type 23 – type 25, avec rosace
- basico Prises type 13 et type 23 Sidos, avec protection différentielle
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, avec rosace
- basico Petites combinaisons avec prise type 13, voyant lumineux, avec rosace
- basico Combinaisons à encastrer et apparentes, grandeur I + I
- basico Interrupteurs rotatifs
- basico Interrupteurs/boutons-poussoirs de stores, interrupteurs/boutons-poussoirs de stores doubles
- basico Variateurs rotatifs de lumière, régulateurs de vitesse
- basico Variateurs de lumière à poussoir
- basico Thermostats
- basico Interrupteurs temporisés, Oekoswitch, Babyswitch
- basico Détecteurs de mouvements
- basico Blindabdeckung
- basico Communication T + T 83, RJ45, DSL
- basico Communication T + T, RJ45 , DSL
- basico Communication T + T, RJ45, câble Y
- basico Prises radio-TV et sat
- basico Prises multimédias HMS avec prise radio-TV et sat 2 trous à large bande
- basico Prises multimédias HMS avec prise de données radio-TV 3 trous à large bande
- basico Sets de montage HMS pour 2 x ou 4x RJ45
- basico Prises média, set de montage pour modules multi médias
- basico prise USB
- prise USB courant de sortie 1x 1400 mA ou 2x 700 mA
- 4x prise USB
- 2x prise USB
- Prise de charge USB type A-C
- Prise de charge USB 2x type A-C
- Prise de charge USB type A-C avec T13
- Prise de charge USB type A-C avec T23
- Prise de charge USB type C PD
- Prise de charge USB type C-C
- Prise de charge USB 2x type C-C
- Prise de charge USB type C-C avec T13
- Prise de charge USB type C-C avec T23
- basico Set de montage pour ACO, XLR
- basico Boîtiers apparents sans plaque de fixation pour appareil complet
- basico Boîtiers apparents avec plaques de fixation
- basico Boîtiers apparents avec plaques de fixation
- basico Lignes de tête pour combinaisons
- Prises radio-TV et sat
- basico Türgong
- basico prises type 23 BOMI
- basico boîtier de rechange BOMI
- basico combinaisons grd I + I
- Accessoires kallysto et basico
- Système modulaire - composants kallysto et basico